Schneider-Electric
 
BMI1003P06A immagine - metel
BMI1003P06A
MOT 3P 100MM IP54 2,2KW ENC SGT 16
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Compatibilità gamma Lexium 32i
Nome dispositivo BMI
Tipo prodotto Servo motor with power stage
Caratteristiche tecniche
Massima velocità meccanica 6000 rpm
Tensione alimentazione nominale [Us] 208...480 V - 15...10 %
Limiti tensione alimentazione 208…480 V
Numero di fasi della rete Trifase
Frequenza di alimentazione 50/60 Hz - 5...5 %
Limiti frequenza di rete 47,5…63 Hz
Filtro EMC Integrato
Corrente di uscita continua 4 A a 8 kHz
Picco corrente uscita 3s 12 A a 400 V per 3 s
Corrente di stallo continua 4 A
Coppia di stallo continua 8,5 Nm a 208...480 V trifase
Coppia di stallo max (picco) 19,2 Nm a 400 V trifase
19,2 Nm a 480 V trifase
19,2 Nm a 208 V trifase
Potenza nominale di uscita 1000 W a 208 V trifase
2000 W a 400 V trifase
2100 W a 480 V trifase
Coppia nominale 7,2 Nm a 208 V trifase
6,8 Nm a 400 V trifase
5,6 Nm a 480 V trifase
Nominal speed 1500 rpm a 208 V trifase
3000 rpm a 400 V trifase
3700 giri/min a 480 V trifase
Irms corrente max 26,7 A a 208 V, trifase
26,7 A a 400 V, trifase
26,7 A a 480 V, trifase
Compatibilità prodotto Drive control unit LXM32i CANopen
Drive control unit LXM32i EtherCAT
Tipo di albero Liscio
Secondo albero Without second shaft end
Diametro dell'albero 19 mm
Lunghezza albero 40 mm
Tipo di encoder SinCos Hiperface assoluto monogiro
Risoluzione del segnale velocità 32768 punti/giro
Freno di stazionamento Senza
Installazione Flangia standard internazionale
Dimensione flangia 100 mm
Collegamento elettrico Connettore scheda circuito stampato
Costante coppia 1,7 Nm/A a 20 °C
Back emf constant 112 V/krpm a 20 °C
Numero di poli motore 10
Inerzia del rotore 9,37 kg.cm²
Resistenza statore 2,31 Ohm a 20 °C
Induttanza statore 11,43 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico 4,95 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr 1050 N a 1000 rpm
830 N a 2000 rpm
730 N a 3000 rpm
660 N a 4000 rpm
610 N a 5000 rpm
Forza assiale max Fa 0,2 x Fr
Tipo di raffreddamento Convezione naturale
Lunghezza 299 mm
Number of motor stacks 3
Diametro collare di centraggio 95 mm
Profondità collare di centraggio 3,5 mm
Numero di fori di montaggio 4
Diametro dei fori di montaggio 9 mm
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio 115 mm
Distanza albero-flangia 3,5 mm
Ambiente
Grado di protezione IP IP54 shaft:
IP65 housing:
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 25,8 cm
Confezione 1: larghezza 20,0 cm
Confezione 1: profondità 59,0 cm
Confezione 1: peso 11,0 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 77,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 96,5 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months