Massima velocità meccanica
|
6000 rpm
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
208...480 V - 15...10 %
|
Limiti tensione alimentazione
|
208…480 V
|
Numero di fasi della rete
|
Trifase
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Limiti frequenza di rete
|
47,5…63 Hz
|
Filtro EMC
|
Integrato
|
Corrente di uscita continua
|
4 A a 8 kHz
|
Picco corrente uscita 3s
|
12 A a 400 V per 3 s
|
Corrente di stallo continua
|
4 A
|
Coppia di stallo continua
|
8,5 Nm a 208...480 V trifase
|
Coppia di stallo max (picco)
|
19,2 Nm a 400 V trifase
19,2 Nm a 480 V trifase
19,2 Nm a 208 V trifase
|
Potenza nominale di uscita
|
1000 W a 208 V trifase
2000 W a 400 V trifase
2100 W a 480 V trifase
|
Coppia nominale
|
7,2 Nm a 208 V trifase
6,8 Nm a 400 V trifase
5,6 Nm a 480 V trifase
|
Nominal speed
|
1500 rpm a 208 V trifase
3000 rpm a 400 V trifase
3700 giri/min a 480 V trifase
|
Irms corrente max
|
26,7 A a 208 V, trifase
26,7 A a 400 V, trifase
26,7 A a 480 V, trifase
|
Compatibilità prodotto
|
Drive control unit LXM32i CANopen
Drive control unit LXM32i EtherCAT
|
Tipo di albero
|
Con chiavetta
|
Secondo albero
|
Without second shaft end
|
Diametro dell'albero
|
19 mm
|
Lunghezza albero
|
40 mm
|
Larghezza chiave
|
6 mm
|
Tipo di encoder
|
SinCos Hiperface assoluto monogiro
|
Risoluzione del segnale velocità
|
32768 punti/giro
|
Freno di stazionamento
|
Senza
|
Installazione
|
Flangia standard internazionale
|
Dimensione flangia
|
100 mm
|
Collegamento elettrico
|
Connettore scheda circuito stampato
|
Costante coppia
|
1,7 Nm/A a 20 °C
|
Back emf constant
|
112 V/krpm a 20 °C
|
Numero di poli motore
|
10
|
Inerzia del rotore
|
9,37 kg.cm²
|
Resistenza statore
|
2,31 Ohm a 20 °C
|
Induttanza statore
|
11,43 mH a 20 °C
|
Costante tempo dello statore elettrico
|
4,95 ms a 20 °C
|
Forza radiale max Fr
|
1050 N a 1000 rpm
830 N a 2000 rpm
730 N a 3000 rpm
660 N a 4000 rpm
610 N a 5000 rpm
|
Forza assiale max Fa
|
0,2 x Fr
|
Tipo di raffreddamento
|
Convezione naturale
|
Lunghezza
|
299 mm
|
Number of motor stacks
|
3
|
Diametro collare di centraggio
|
95 mm
|
Profondità collare di centraggio
|
3,5 mm
|
Numero di fori di montaggio
|
4
|
Diametro dei fori di montaggio
|
9 mm
|
Diamtero del cerchio dei fori di montaggio
|
115 mm
|
Distanza albero-flangia
|
3,5 mm
|