Schneider-Electric
 
BMXAMM0600 immagine - metel
BMXAMM0600
Modulo I/O analogici M340 - 4 ingressi - 2 uscite - Alto livello
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon X80
Tipo prodotto Modulo I/O analogico misto
Collegamento elettrico 20 vie 1 connettore
Isolation between channels Non isolato
Livello ingresso Livello alto
Numero ingressi analogici 4
Tipo di ingresso analogico Corrente 0...20 mA
Corrente 4...20 mA
Tensione +/- 10 V
Tensione 0...10 V
Tensione 0...5 V
Tensione 1...5 V
Caratteristiche tecniche
Risoluzione ingresso analogico 12 bit 0...20 mA
12 bit 0...5 V
12 bit 1...5 V
12 bit 4...20 mA
13 bit 0...10 V
14 bit +/- 10 V
Sovraccarico ammesso su ingressi +/- 30 mA 0...20 mA
+/- 30 mA 4...20 mA
+/- 30 V +/- 10 V
+/- 30 V 0...10 V
+/- 30 V 0...5 V
+/- 30 V 1...5 V
Impedenza d'ingresso 250 Ohm
Precisione della resistenza di conversione interna 0,1 % - 15 ppm/°C
Tipo di filtro Filtraggio digitale primario con firmware
Lettura veloce tempo di ciclo 1 ms + 1 ms per numero di vie utilizzate
Tempo nominale ciclo lettura 5 ms per 4 vie
Errore di misurazione 0,25% del fondo scala 0...20 mA 25 °C uscita
0,25% del fondo scala 4...20 mA 25 °C uscita
<= 0,35% del fondo scala +/- 10 V 0...60 °C ingresso
<= 0,35% del fondo scala 0...10 V 0...60 °C ingresso
<= 0,35% del fondo scala 0...5 V 0...60 °C ingresso
<= 0,35% del fondo scala 1...5 V 0...60 °C ingresso
<= 0,5% del fondo scala 0...20 mA 0...60 °C ingresso
<= 0,5% del fondo scala 4...20 mA 0...60 °C ingresso
<= 0,6% del fondo scala +/- 10 V 0...60 °C uscita
<= 0,6% del fondo scala 0...20 mA 0...60 °C uscita
<= 0,6% del fondo scala 4...20 mA 0...60 °C uscita
0,25% del fondo scala +/- 10 V 25 °C uscita
0,25% del fondo scala +/- 10 V 25 °C ingresso
0,25% del fondo scala 0...10 V 25 °C ingresso
0,25% del fondo scala 0...5 V 25 °C ingresso
0,25% del fondo scala 1...5 V 25 °C ingresso
0,35% del fondo scala 0...20 mA 25 °C ingresso
0,35% del fondo scala 4...20 mA 25 °C
Deriva di temperatura 100 ppm/°C +/- 10 V uscita
100 ppm/°C 0...20 mA uscita
100 ppm/°C 4...20 mA uscita
30 ppm/°C +/- 10 V ingresso
30 ppm/°C 0...10 V ingresso
30 ppm/°C 0...5 V ingresso
30 ppm/°C 1...5 V ingresso
50 ppm/°C 0...20 mA ingresso
50 ppm/°C 4...20 mA ingresso
Ritaratura Tarato in fabbrica sulle uscite
Interno su ingressi
Minimum crosstalk attenuation 70 dB
Common mode rejection 80 dB
Tensione di isolamento 1400 V DC tra canali e terra
1400 V DC tra canali e bus
750 V DC tra gruppo di canali I/O
Livello di uscita Livello alto
Numero uscite analogiche 2
Tipo uscita analogica Corrente: 0...20 mA
Corrente: 4...20 mA
Tensione: +/- 10 V
Risoluzione uscita analogica 11 bit, 0...20 mA
11 bit, 4...20 mA
12 bit, +/- 10 V
Tempo di conversione <= 2 ms
Valore di conversione max +/-11,25 V +/- 10 V uscita
+/-11,25 V +/- 10 V ingresso
0...30 mA 0...20 mA ingresso
0...30 mA 4...20 mA ingresso
+/-11,25 V 0...10 V ingresso
+/-11,25 V 0...5 V ingresso
+/-11,25 V 1...5 V ingresso
0...24 mA 0...20 mA uscita
0...24 mA 4...20 mA uscita
Modalità di fallback Predefinito
Configurabile
Affidabilità MTBF 1400000 H
Altitudine di funzionamento 0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
LED di stato 1 LED (verde) RUN
1 LED per via (verde) diagnostica via
1 LED (Rosso) ERR
1 LED (Rosso) I/O
Peso prodotto 0,155 kg
Potenza assorbita in W 2,6 W 24 V DC tipica
3,2 W 24 V DC massimo
0,35 W 3,3 V DC tipica
0,48 W 3,3 V DC massimo
Assorbimento di corrente 240 mA a 3,3 V CC
Ambiente
Resistenza alle vibrazioni 3 gn
Tenuta agli urti 30 gn
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Temperatura ambiente 0…60 °C
Umidità relativa 5…95 % a 55 °C senza condensa
Grado di protezione IP IP20
Comandi 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Certificazioni prodotto CE
RCM
CSA
EAC
Marina mercantile
UL
Norme di riferimento EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,500 cm
Confezione 1: larghezza 11,000 cm
Confezione 1: profondità 11,600 cm
Confezione 1: peso 171,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 2,882 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months