Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
2 A
|
Resistenza di isolamento
|
> 10 MOhm 500 V CC
|
Potenza dissipata in W
|
3 W
|
Tempo di risposta in uscita
|
< 8 ms attivazione
< 10 ms disattivazione
|
Consumo tipico di corrente
|
100 mA a 3,3 V CC
95 mA a 24 V CC
|
Affidabilità MTBF
|
2100000 H
|
Protezione sovraccarico uscita
|
Utilizzare 1 fusibile ad azionamento rapido per via o gruppo di vie
|
Protezione contro sovratensioni uscite
|
Utilizzare diodo di scarico su ogni uscita CC
Utilizzare circuito RC su ogni uscita CA
Utilizzare limitatore di sovracorrente ZNO su ogni uscita CA
|
Protezione cortocircuiti uscita
|
Utilizzare1 fusibile ad azionamento rapido per via o gruppo di vie
|
Corrente minima di commutazione
|
1 mA 5 V CC
|
Durata elettrica
|
AC-15: 100000 cicli a 240 VA 200 V (fattore di carico 0,7)
AC-15: 100000 cicli a 120 VA 200 V (fattore di carico 0,35)
AC-12: 100000 cicli a 200 VA 100 V
AC-12: 100000 cicli a 80 VA 48 V
AC-12: 100000 cicli a 50 VA 24 V
AC-15: 100000 cicli a 120 VA 100 V
AC-15: 100000 cicli a 120 VA 24 V
AC-15: 100000 cicli a 120 VA 48 V
DC-12: 100000 cicli a 24 W 24 V
DC-13: 100000 cicli a 10 W 24 V
DC-13: 100000 cicli a 10 W 48 V
AC-15: 300000 cicli a 72 VA 200 V (fattore di carico 0,7)
AC-15: 300000 cicli a 36 VA 200 V (fattore di carico 0,35)
AC-12: 300000 cicli a 200 VA 200 V
AC-12: 300000 cicli a 80 VA 100 V
AC-12: 300000 cicli a 50 VA 48 V
AC-15: 300000 cicli a 36 VA 100 V
AC-15: 300000 cicli a 72 VA 100 V
AC-15: 300000 cicli a 36 VA 48 V
AC-15: 300000 cicli a 72 VA 48 V
AC-15: 300000 cicli a 36 VA 24 V
AC-15: 300000 cicli a 72 VA 24 V
DC-13: 300000 cicli a 3 W 24 V
DC-13: 300000 cicli a 3 W 48 V
DC-13: 7000 cicli a 24 W 24 V
DC-13: 7000 cicli a 24 W 48 V
DC-12: 50000 cicli a 24 W 48 V
|
LED di stato
|
1 LED (verde) RUN
1 LED per via (verde) diagnostica via
1 LED (Rosso) ERR
1 LED (Rosso) I/O
|
Peso prodotto
|
0,15 kg
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Caratteristiche ambientali
|
Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant livello 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
|
Resistenza dielettrica
|
2000 V CA a 50/60 Hz 1 min
|
Resistenza alle vibrazioni
|
3 gn
|
Tenuta agli urti
|
30 gn
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 % a 55 °C senza condensa
|
Trattamento di protezione
|
Rivestimento conforme
|
Altitudine di funzionamento
|
0...2000 m
2000...5000 m con fattore di declassamento
|