Schneider-Electric
 
BMXFCA502 immagine - metel
BMXFCA502
Set cablaggio - connettore 40 vie - Conn. SUB-D25 - Per M340 I/O - 5 m
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon X80
Tipo di accessori Set cavi precablati
Compatibilità prodotto ABE7CPA412
BMXART0414
BMXART0814
Collegamento elettrico 1 connettore SUB-D 25 per lato base
1 connettore, 40 vie per lato modulo
Lunghezza cavo 5 m
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,74 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 22,000 cm
Confezione 1: profondità 24,000 cm
Confezione 1: peso 765,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,305 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months