|
|
|
BMXFCW301S
Set cablaggio - connettore 40 vie - fili liberi su 1 estr. - Per M340 I/O - 3 m
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo di accessori
|
Set cavi precablati
|
Compatibilità prodotto
|
BMXART0414
BMXART0814
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore 40 vie lato modulo
1 estremità con conduttori liberi con codifica colore sensore analogico morsettiera
|
Lunghezza cavo
|
3 m
|
Caratteristiche tecniche
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
25,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
25,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
382,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,750 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
74,708 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|