Schneider-Electric
 
BMXFCW501S immagine - metel
BMXFCW501S
Set cablaggio - connettore 40 vie - fili liberi su 1 estr. - Per M340 I/O - 5 m
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon X80
Tipo di accessori Set cavi precablati
Compatibilità prodotto BMXART0414
BMXART0814
Collegamento elettrico 1 connettore 40 vie lato modulo
1 estremità con conduttori liberi con codifica colore sensore analogico morsettiera
Lunghezza cavo 5 m
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,71 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 26,000 cm
Confezione 1: profondità 26,000 cm
Confezione 1: peso 700,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 7
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 4,625 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months