|
|
|
BMXNOM0200
Modulo collegamento seriale con 2 porte RS-485/232 mod. Modbus e Character
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Modicon X80
|
Tipo prodotto
|
Serial links module
|
Concetto
|
Serial link
|
Tipo di connessione integrata
|
RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 fili
RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 doppino
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Caratteristiche tecniche
Alimentazione
|
Alimentazione interna tramite rack
|
Marcatura
|
CE
|
Segnalazione locale
|
1 LED (rosso)errore del modulo (ERR):
1 LED (verde)modulo in funzione (RUN):
1 LED (verde)activity on the serial link (SER COM 0):
1 LED (verde)activity on the serial link (SER COM 1):
|
Assorbimento di corrente
|
80 mA a 24 V CC
|
Formato del modulo
|
Standard
|
Peso prodotto
|
0,23 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
0…60 °C
|
Umidità relativa
|
10…95 % senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Comandi
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
217,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,600 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
240
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
65,940 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|