Schneider-Electric
 
BMXXBP0600H immagine - metel
BMXXBP0600H
rack M340 rinforzato - 6 slot - montaggio su pannello, piastra o guida DIN
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Modicon X80
Tipo prodotto Ruggedized backplane
Prodotto per applicazioni specifiche Per ambienti rigidi
Caratteristiche tecniche
Numero di slot 6 bus X
Compatibilità prodotto Processore BMXP34
Alimentazione tensione BMXCPS
Modulo I/O
Modulo per applicaz. Specifiche
Potenza assorbita W 1,68 W
Collegamento elettrico 1 connettore (XBE) modulo di espansione
Tipo di fissaggio By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su pannello
By 4 M4/M5/M6 screws, montaggio su piastra montaggio
Con clip, montaggio su guida DIN simmetrica 35 mm
Altezza 103,7 mm
Larghezza 307,6 mm
Profondità 19 mm
Peso prodotto 0,79 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP20
Temperatura ambiente -25…70 °C
Umidità relativa 10…95 % senza condensa
Trattamento di protezione Rivestimento conforme
Comandi 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/34/EU - ATEX directive
Certificazioni prodotto CE
UL
CSA
RCM
EAC
"UKCA"
Marina mercantile
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
Norme EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
EN/IEC 60079-0
Caratteristiche ambientali Gas resistant class Gx conforme a ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3
Salt resistant livello 2 conforme a IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3
Hazardous location classe I divisione 2
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,7 cm
Confezione 1: larghezza 15,1 cm
Confezione 1: profondità 39,0 cm
Confezione 1: peso 844,0 g
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 9
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 40,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 8,296 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months