Schneider-Electric
 
CCT15245 immagine - metel
CCT15245
Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC Astro 2C SMART
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Nome prodotto Acti 9 IC
Tipo prodotto Interruttore crepuscolare astronomico programmabile
Nome dispositivo IC Astro
Numero di vie 2
Lingua Inglese
Francese
Danese
Olandese
Turco
Norvegese
Spagnolo
Svedese
Rumeno
Ungherese
Russo
Polacco
Portoghese
Sloveno
Bulgaro
Tedesco
Croato
Italiano
Tipo di regolazione Programmazione settimanale
Caratteristiche tecniche
Applicazione Edificio
Potenza assorbita in W 0,5 W standby
Massima corrente di commutazione 10 A - 250 V CA pf = 0,6
16 A - 250 V CA pf = 1
Corrente minima di commutazione 10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Composizione e tipologia contatti C/O
Tipo di controllo Con calcolo orari alba/tramonto
Tipo pulsante di controllo 4 push-buttons
Funzione disponibile Cambio automatico orario invernale / estivo
Sunrise/sunset time offset +/- 120 min
On/off permanent switching
Switch preselection
Ingresso esterno sovrapposizione per via
Funzione di blocco codici
Orari vacanze
Tipo di carico Lampada a incandescenza 2600 W
Lampada alogena 2600 W
Tubo fluorescente non compensato 2300 VA
Tubo fluorescente compensato in serie 2300 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo 730 VA 80 µF
Lampada fluorescente compatta 170 W
Lampada LED < 2 W 30 W
Lampada LED > 2 W 200 W
Precisione +/-0,25 s/giorno 25 °C
Tipo di uscita Dry contact
Modalità operativa Evening on, morning off
Evening off, morning on inactive
Only timer switch is active
Massimo numero di commutazioni 84
Tempo di backup 10 anni
Tipo display LCD retroilluminato
Informazione visualizzata Tempo
Contatore tempo di funzionamento (per via)
Switching behaviour
Giorno
Supporto di montaggio TH35 guida DIN conforme a EN 60715
Connessioni - morsetti 2 0,5…2,5 mm² morsetti a vite solido o flessibile
1 2,5 mm² morsetti a vite solid or flexible with sleeve
Marcatura CE
Classe di isolamento Classe II
Categoria di sovratensione Classe 3
Altezza 92,6 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 66,7 mm
Peso prodotto 141 g
Ambiente
Norme di riferimento EN 60730-2-7:2010
Temperatura ambiente -30…55 °C
Ambient air temp for storage/transportation -30…70 °C
Grado di protezione IP IP20
Umidità relativa 90 %, senza condensa
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,500 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 10,500 cm
Confezione 1: peso 184,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 40
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,795 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi