|
|
|
CCT15834
Cronotermostato Acti 9 THP1 + 1C (24h / 7d)
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Nome prodotto
|
Acti9 THP
|
Nome dispositivo
|
THP1
|
Tipo prodotto
|
Termostato programmabile
|
Applicazione
|
Controllo di temperatura
|
Numero di vie
|
1
|
Lingua
|
Inglese
Francese
Tedesco
Polacco
Olandese
Ceco
Rumeno
Spagnolo
Danese
Norvegese
Svedese
Finlandese
Ungherese
Italiano
Sloveno
Croato
Serbo
Bulgaro
|
Caratteristiche tecniche
Potenza assorbita in W
|
0,8 W standby
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
|
Massima corrente di commutazione
|
2 A - 250 V CA pf = 0,6
10 A - 250 V CA pf = 1
|
Corrente minima di commutazione
|
10 mA 230 V CA
100 mA 24 V CA/CC
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Tipo di comando
|
4 pulsante
|
Modo operativo
|
Frost: 0…20 °C
Comfort: 10…30 °C
Ridotto: 0…30 °C
|
Contacts type
|
C/O
|
Precisione
|
+/-0,25 s/giorno 25 °C
|
Massimo numero di commutazioni
|
42
|
Funzione disponibile
|
Ingresso esterno sovrapposizione
Funzione di blocco codici
Orari vacanze
Cambio automatico orario invernale / estivo
Offset adjusts calibration for temperature for wall balance
On/off permanent switching
Switch preselection
|
Tempo di backup
|
10 anni
|
Tipo sonda di temperatura
|
NTC
|
Tipo display
|
LCD
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite - 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² - solido o flessibile
Morsetti a vite - 1 x 2,5 mm² - solid or flexible with sleeve
|
Supporto di montaggio
|
TH35 guida DIN conforme a EN 60715
|
Altezza
|
92,6 mm
|
Larghezza
|
45 mm
|
Profondità
|
66,7 mm
|
Peso prodotto
|
150 g
|
Marcatura
|
CE
|
Categoria di sovratensione
|
Classe 3
|
Codice compatibilità
|
THP1+ 1C
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 60730-2-9:2010
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…70 °C
|
Umidità relativa
|
90 %, senza condensa
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
181,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,62 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|