|
|
|
CCT15845
Sonda temperatura per TH4 e TH7 - pavimento - interno
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione SET 22, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Range of product
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Sonda termica
|
Applicazione
|
Edificio
|
Caratteristiche tecniche
Lunghezza cavo
|
1,5 m
|
Measurement temperature range
|
-50…125 °C
|
Installazione
|
Pavimento
|
Installazione
|
All'interno
|
Lunghezza
|
20 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
68,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,903 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|