Schneider-Electric
 
CEXSPUCZXGPMZZ immagine - metel
CEXSPUCZXGPMZZ
Licenza, EcoStruxure Control Expert, extra large (XL), gruppo (3 utenti), licenza cartacea
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto EcoStruxure Control Expert
Tipo prodotto Licenza
Formato Carta
Tipo software Software
Tipo di licenza Gruppo (3 stazioni)
Versione software V15
Operating system requirement Windows 10 64 bit
Windows Server 2019
Lingua Italiano
Cinese
Spagnolo
Inglese
Tedesco
Francese
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,055 kg
Compatibilità prodotto Modicon controller
Descrizione software Control Expert extra large
Funzione software Engineering
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,2 cm
Confezione 1: larghezza 17,5 cm
Confezione 1: profondità 25,0 cm
Confezione 1: peso 72,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 960,0 g
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi