|
|
|
DA1TT140
Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 140°C
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 30, 2024
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
DA1
|
Tipo prodotto
|
Thermistor probe
|
Nome dispositivo
|
DA1TT
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di protezione
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Temperatura ambiente
|
140 °C
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
2500 V
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
<= 2,5 V
|
Resistenza
|
250 Ohm per sonda 25 °C
|
Isolamento
|
Rinforzato
|
Lunghezza cavo
|
1 m tra sonda e morsettiera motore
250 mm tra sonde
|
Peso prodotto
|
0,01 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60034-11 Mark A
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
13,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
100,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,225 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|