|
|
|
DE1DS1
Cassetta vuota TeSys - per LE1 D09 D12 - Con pulsanti luminosi rosso/verde
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
TeSys
|
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
DE1D
|
Tipo prodotto
|
Cassetta
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Composizione dispositivo
|
Contattore ordinati separatamente
Thermal overload relay ordinati separatamente
|
Compatibilità prodotto
|
LE1D09
LE1D12
|
Tipo di comando
|
Pulsante start verde I
Pulsante stop/reset Rosso O
|
Caratteristiche tecniche
Numero ingressi cavo
|
2 ingressi cavo: ISO20 top
2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 13 parte inferiore
2 ingressi cavo: Pg 16 parte inferiore
|
Altezza
|
166 mm
|
Larghezza
|
88 mm
|
Profondità
|
150 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 60529
|
Temperatura ambiente
|
-5…40 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Certificazioni prodotto
|
"UKCA"
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
17,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
538,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
28,600 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|