Schneider-Electric
 
DE1KS217A06A37 immagine - metel
DE1KS217A06A37
TeSys LG - enclosure for DOL starter - with 2 pushbuttons - emergency stop
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto TeSys
Gamma TeSys
Nome dispositivo DE1K
Tipo prodotto Cassetta
Applicazione Motore
Materiale Policarbonato
Composizione dispositivo Contattore ordinati separatamente
Interruttore ordinati separatamente
Padlocking device
Compatibilità prodotto LG7
Tipo di comando Pulsante start bianco I
Pulsante stop Nero O
Mushroom head push-button emergency stop Rosso
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Parete
Numero ingressi cavo 4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 ingressi cavo: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferiore
Altezza 165 mm
Larghezza 175 mm
Profondità 157 mm
Peso prodotto 0,5 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP55 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforming to CEI 60529
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Certificazioni prodotto "UKCA"
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 21,4 cm
Confezione 1: larghezza 23 cm
Confezione 1: profondità 26 cm
Confezione 1: peso 1,155 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi