Schneider-Electric
 
DL1CJ0245 immagine - metel
DL1CJ0245
Lampadina LED gialla - BA 9S - 24 VAC CC
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Compatibilità gamma Harmony XB4
Tipo di accessori Lampadina LED
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per illuminazione
Accessori / destinazione elementi Pulsante luminoso
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V CA/CC
Colore segnalazione Arancione
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo prodotto LED bulb
Caratteristiche tecniche
Attacco lampada BA 9s
Peso prodotto 0,002 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,0 cm
Confezione 1: larghezza 1,0 cm
Confezione 1: profondità 2,5 cm
Confezione 1: peso 2,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 3,5 cm
Confezione 2: larghezza 10,5 cm
Confezione 2: profondità 4,5 cm
Confezione 2: peso 30,0 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 300
Confezione 3: altezza 15,0 cm
Confezione 3: larghezza 15,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 1,135 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months