Schneider-Electric
 
ESEEXPCZZSPMZZ immagine - metel
ESEEXPCZZSPMZZ
EcoStruxure Machine Expert, STANDARD Single (1)
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto EcoStruxure Machine Expert
Tipo prodotto Licence part number
Formato Carta
Tipo di licenza Standard
Quantità per confezione Set da 1
Apparecchiatura fornita Licenza
Caratteristiche tecniche
Descrizione software EcoStruxure Machine Expert
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,2 cm
Confezione 1: larghezza 25,0 cm
Confezione 1: profondità 17,5 cm
Confezione 1: peso 60,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 648,0 g
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi