Schneider-Electric
 
EVB1A7PCRI immagine - metel
EVB1A7PCRI
EVlink Smart Wallbox a parete 32A monofase con cavo T2 e RFID
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma EVlink
Nome prodotto EVlink Smart Wallbox
Tipo prodotto Terminale di ricarica
Nome dispositivo EVB1
Descrizione poli 1P + N per Circuito di potenza
Installazione Montaggio su piedistallo
Parete
Tipo di offerta Standard
Rated supply voltage 220...240 V CA 50/60 Hz
Max power 7,4 kW 32 A 222...240 V
Sistema di controllo accesso Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443 A e B
Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693
Badge RFID conforme a ISO 14443-4 A
Caratteristiche tecniche
Numero di presa 1
Tipo uscita Destra T2 cavo collegato / contatti placcati argento 4,5 m
Sistema di messa a terra IT compatibile con trasformatori di isolamento aggiuntivi sull'alimentazione
TN-S
TT
Numero di ingressi 6
Tipo di connettore RS485 per metering Modbus
3 RJ45 per Ethernet connessione LAN
Tipo d'ingresso Binario per limitazione di potenza contatto di chiusura
Binario per ricarica ritardata contatto di chiusura
Tipo di comando Controllabile tramite telecomando
1 multicolore pulsante luminoso, funzione: stop/restart
Segnalazione locale 1 multicolore LED, funzione: indicatore di stato
Protocollo di comunicazione delle porte OCPP 1.6
Configuration /Architecture Standalone
Architettura di gruppo
Operation and maintenance Dettagli record ricarica
Gestione carichi
Funzionalità di diagnostica
Server web Integrato
Ethernet service Configurazione via web server
Altezza 480 mm
Larghezza 330 mm
Profondità 170 mm
Ambiente
Norme di riferimento IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62196-1
IEC 61851-22
Certificazioni prodotto CB
CE
RCM
Grado di protezione IP IP54 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK10 conforme a CEI 62262
Temperatura ambiente di funzionamento -30…50 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Umidità relativa 5…95 %
Peso prodotto 7,7 kg
Colore Bianco (RAL 9003)
Grigio (RAL 7016)
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 26,500 cm
Confezione 1: larghezza 40,000 cm
Confezione 1: profondità 55,000 cm
Confezione 1: peso 9,950 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 69,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 49,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi