Schneider-Electric
 
EVB3S07N4A immagine - metel
EVB3S07N4A
EVlink Pro AC 7.4kW 1PN RDC-DD 6mA Tipo ASI e MNX int. T2S
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma EVlink
Nome prodotto EVlink Pro AC
Tipo prodotto Terminale di ricarica
Nome dispositivo EVB3
Tipo rete di comunicazione Ethernet
Bluetooth
3G/4G modem opzionale
Modbus TCP
Tipo di connettore 2 RJ45 per Ethernet connessione LAN
Protocollo di comunicazione delle porte OCPP 1.6
Servizio di comunicazione JSON smart charging per OCPP 1.6
Modalità operativa Architettura di gruppo
Standalone
Funzione disponibile Dettagli record ricarica
Gestione carichi
Funzionalità di diagnostica
Aggiornamenti software
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma EVlink EcoStruxure EV Charging Expert
EVlink EVlink Pro AC Metal
EcoStruxure EcoStruxure EV Advisor
Tipo di installazione All'interno
All'esterno
Attrezzature fornite 1 dispositivo di rilevamento corrente residua continua (RDC-DD) integrato
1 interruttore differenziale integrato
1 MNx contatto ausiliario integrato
1 contatore di energia
Classe precisione contatore di energia Classe 1
Tipo dispositivo di protezione Dispositivo di rilevamento corrente residua continua (RDC-DD) - 6 mA
Interruttore differenziale - 30 mAtipo A-SI
Descrizione poli 1P + N per Circuito di potenza
Sistema di montaggio Parete
Parete (kit quadro)
Floor-standing (piedistallo)
Floor-standing (kit quadro)
Supporto di montaggio Piedistallo, da ordinare separatamente
Kit quadro, da ordinare separatamente
Ingresso cavi Ingresso parte inferiore
Entrata superiore
Entrata posteriore
Tensione nominale di alimentazione [Us] 220...240 V CA 50/60 Hz
Potenza in uscita 7,4 kW 32 A 222...240 V
Numero di prese 1
Tipo uscita Lato anteriore T2 con otturatori presa / contatti placcati argento
Sistema di controllo accesso Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443 A e B
Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693
Badge "NFC"
Accesso libero
RFID compatible technology MIFARE Classic
MIFARE Ultralight
MIFARE Plus
NFC frequency 13,56 MHz
Tipologia tag NFC Tipo 1
Tipo 2
Type 4
Tipo 5
Sistema di messa a terra TT
TN-S
TN-C-S
IT (single phase network only allowed, 400V 3 phases network forbidden)
Numero di ingressi 3
Tipo d'ingresso Binario per limitazione di potenza contatto di chiusura
Binario per ricarica ritardata contatto di chiusura
Binario per rilevamento veicolo contatto di chiusura
Tipo di comando Controllabile tramite telecomando
Segnalazione locale 1 verde Striscia luce LED, funzione: disponibile
1 blu Striscia luce LED, funzione: ricarica
1 rosso Striscia luce LED, funzione: memoria guasti
Norme di riferimento "EN/IEC 61851-1":ed. 3
"EN/IEC 62196-1":ed. 2
"EN/IEC 62196-2":"ed. 1"
EN 61000-6-2:"2019"
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-3:"2011/A1"
IEC 60884-1
NF C 61314
"ISO 15118"
Certificazioni prodotto EV Ready
CE
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC senza declassamento
Altezza 529 mm
Larghezza 317 mm
Profondità 153 mm
Peso prodotto 7,2 kg
Colore Lato frontale: bianco (RAL 9003)
Housing: grigio scuro (RAL 7016)
Parte posteriore: Nero (RAL 9005)
Ambiente
Grado di protezione IP IP55
Temperatura ambiente di funzionamento -30…45 °C
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 28,500 cm
Confezione 1: larghezza 35,500 cm
Confezione 1: profondità 57,500 cm
Confezione 1: peso 8,530 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 73,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 40,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi