|
|
|
EVH2S11P04K
EVlink Wallbox a parete 16A trifase 1xT2S
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione FEB 14, 2024
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
EVlink
|
Nome prodotto
|
EVlink Wallbox
|
Tipo prodotto
|
Terminale di ricarica
|
Nome dispositivo
|
EVH2
|
Descrizione poli
|
3P + N
|
Installazione
|
Parete
|
Tipo di offerta
|
Standard
|
Max power
|
11 kW 16 A
|
Number of charge point
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Presa T2 con otturatori
|
Sistema di controllo accesso
|
Chiave
|
Caratteristiche tecniche
Rated supply voltage
|
380...415 V CA 50/60 Hz
|
Sistema di messa a terra
|
TT
TN
|
Numero di ingressi
|
1
|
Tipo d'ingresso
|
Contatto per limitazione di potenza
Contatto per ricarica ritardata
|
Tipo di comando
|
1 bianco pulsante, funzione: stop/restart
Verde pulsante, funzione: Sblocco cavo
|
Segnalazione locale
|
1 multicolore LED, funzione: indicatore di stato
|
Altezza
|
480 mm
|
Larghezza
|
331,5 mm
|
Profondità
|
170 mm
|
Peso prodotto
|
5,6 kg
|
Colore
|
Bianco (RAL 9003)
Grigio (RAL 7016)
|
Norme di riferimento
|
IEC 61851-1
IEC 62196-2
IEC 62196-1
IEC 61851-22
|
Certificazioni prodotto
|
CE
CB
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP54 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK10 conforme a CEI 62262
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-30…50 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…80 °C
|
Umidità relativa
|
5…95 %
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
25,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
53,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,974 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
40,396 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|