Schneider-Electric
 
EVP2PE704R immagine - metel
EVP2PE704R
Quadro grigio monofase 1 presa T2S con otturatori 32A max con RFID, quadro per le colonnine ricarica a pavimento e a parete EVlink Parking
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma EVlink
Nome prodotto EVlink parking
Tipo prodotto Cassetta
Nome dispositivo EVP2
Compatibilità gamma EVlink EVlink parking EVF2 terminale di ricarica
EVlink EVlink parking EVW2 terminale di ricarica
Descrizione poli 1P + N per circuito di controllo
1P + N per Circuito di potenza
Installazione Parete
Floor-standing
Tipo di offerta Standard
Tensione nominale 230 V CA 50/60 Hz Circuito di potenza
220...240 V CA 50/60 Hz circuito di controllo
Sistema di messa a terra TT
TN
IT
Numero di presa 1
Tipo presa Lato destro: T2 con otturatori / contatti placcati argento
Massima corrente di alimentazione 32 A per T2 con otturatori
Potenza massima 7 kW per T2 con otturatori
Sistema di controllo accesso Badge RFID conforme a ISO/IEC 14443
Badge RFID conforme a ISO/IEC 15693
Caratteristiche tecniche
Tipo di comando 1 rosso pulsante, funzione: stop
1 verde pulsante luminoso, funzione: flap start/sblocco
Segnalazione locale In carica: 1 LED (verde) (lampeggiante) su laterali
Disponibile: 1 LED (verde) su lato anteriore
Riservato: 1 LED (arancione) su lato anteriore
Non in funzione: 1 LED (rosso) su lato anteriore
Server web Integrato
Ethernet service Configurazione via web server
Altezza 625 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 206 mm
Peso prodotto 20 kg
Colore Grigio (RAL 7016)
Ambiente
Grado di protezione IP IP54 a vuoto conforme a IEC 61851-1
IP54 sul carico conforme a IEC 61851-1
Grado di protezione IK IK10 terminale di ricarica conforme a IEC 61851-22
IK10 presa conforme a IEC 61851-22
Temperatura ambiente di funzionamento -25…50 °C conforme a IEC 61851-22
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Altitudine di funzionamento 0...2000 m conforme a IEC 61851-22
Umidità relativa 0…95 %
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 25,0 cm
Confezione 1: larghezza 50,0 cm
Confezione 1: profondità 70,0 cm
Confezione 1: peso 19,5 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 2
Confezione 2: altezza 50,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 60,0 cm
Confezione 2: peso 47,5 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi