|
|
|
FSG9
Sensore di pressione FSG - 4,6 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 2 NC
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tipo sensore rilevamento pressione
|
Sensore di pressione elettromeccanica
|
Nome del sensore di rilevamento pressione
|
FSG
|
Pressure rating
|
4,6 bar
|
Tipo di connessione per fluidi
|
G 1/4 (maschio) conforme a ISO 7
|
Fluido controllato
|
Acqua fresca (0…70 °C)
Acqua di mare (0…70 °C)
|
Entrata cavo
|
2 ingressi cavo con anello di tenuta
|
Composizione e tipo di contatti
|
2 NC scatto rapido
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
-
|
Tipo funzionamento pressostato
|
Regolazione tra 2 soglie
|
Corrente nominale [In]
|
10 A a 250 V CA conforme a IEC 60730-1
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 1...2 x 2 mm²
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
20 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Tipo di scala
|
Differenziale regolabile
|
Impostazioni
|
Interno
|
Display locale
|
Senza
|
Topologia della rete
|
Circuito di potenza
|
Caratteristiche tecniche
Materiali a contatto con fluido
|
Acciaio zincato
Nitrile
Nylon 6/6
|
Materiale cassetta
|
PS
|
Operating position
|
Qualunque posizione
|
Potenza motore in kW
|
0,75 kW/1 hp a 110 V CA, 1 fase
1,1 kW/1,5 hp a 110 V CA, 3 fasi
1,5 kW/2 hp a 230 V CA, 1 fase
1,5 kW/2 hp a 400 V CA, 1 fase
2,2 kW/3 hp a 230 V CA, 3 fasi
2,2 kW/3 hp a 400 V CA, 3 fasi
|
Campo di regolazione punto basso
|
0,3…3,4 bar
|
Campo di regolazione punto alto
|
1,4…4,6 bar
|
Differenziale minimo possibile alla regolazione minima
|
1 bar
|
Differenziale minimo possibile alla regolazione massima
|
1,2 bar
|
Differenziale massimo possibile alla regolazione minima
|
2,1 bar
|
Differenziale massimo possibile alla regolazione massima
|
2,3 bar
|
Massima pressione accidentale ammessa
|
8 bar
|
Massima pressione ammessa (per ciclo)
|
5,75 bar
|
Pressione di rottura
|
20 bar
|
Attuatore di pressione
|
Membrana
|
Durata elettrica
|
100000 cicli, intervallo di funzionamento <10 cicli/m
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Tipo morsettiera
|
4 morsetti
|
Minimo differenziale possibile alla regolazione media
|
1,1 bar
|
Differenziale massimo possibile alla regolazione media
|
2,2 bar
|
Massima velocità operativa
|
10 cicli/m
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Peso prodotto
|
0,34 kg
|
Precisione di ripetizione
|
2 %
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(3-4)NC
(1-2)NC
|
Profondità
|
102 mm
|
Altezza
|
105 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60730
CE
|
Temperatura ambiente
|
0…45 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-30…80 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 536
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
382,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
25
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,124 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
89,000 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|