Schneider-Electric
 
FTXCY1212 immagine - metel
FTXCY1212
Connettore a Y - 2 connettori M12 e 1 connettore M12 - Per scatola sdop. I/O FTB
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Accessori / categoria degli elementi Accessori di collegamento
Tipo di accessori Connettore
Descrizione accessori Connettore Y
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Connet M12 su soppiatore
Collegamento elettrico 2 connettori M12
Peso prodotto 0,03 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP67
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,6 cm
Confezione 1: larghezza 3,6 cm
Confezione 1: profondità 5,0 cm
Confezione 1: peso 26,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 80
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 2,28 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months