|
|
|
GBK0600703F
KIT GBX-GBY60 motore BSH-BMH 703
|
|
|
Presentazione
Compatibilità gamma
|
Lexium 32i
Lexium 62 ILM
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 62
|
Tipo prodotto
|
Kit adattamento
|
Nome dispositivo
|
GBK
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di adattamento
|
Compatibilità prodotto
|
BMH
BSH
MH3
SH3
ILM
BMI
|
Accessori / destinazione elementi
|
For assembly motor and gearbox
|
Composizione del kit
|
Viti e bulloni per il montaggio
An adaptor plate
A shaft end adaptor
|
Diametro esterno del cambio
|
60 mm
|
Caratteristiche tecniche
Dimensione flangia
|
70 mm
|
Number of motor stacks
|
3
2
1
|
Lunghezza
|
23 mm
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
315,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
28,750 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Senza PVC
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|