Schneider-Electric
 
GBX120012K immagine - metel
GBX120012K
RIDUTTORE GBX FLANGIA 120MM 12:1
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Compatibilità gamma Lexium SD3
Lexium 32
Lexium 28
Lexium 62 ILM
Lexium 62
Lexium 32i
Lexium 52
Tipo scatola ingranaggi Straight teeth
Tipo prodotto Planetary gearbox
Nome dispositivo GBX
Compatibilità prodotto BMI (100 mm, 3
BMH (100 mm, 3
BSH (100 mm, 3
BMH (140 mm, 1
BSH (100 mm, 4
BSH (140 mm, 1
BRS3
BCH2 (100 mm, 1
BCH2 (100 mm, 2
BCH2 (130 mm, 1
BCH2 (130 mm, 2
BCH2 (130 mm, 3
BCH2 (130 mm, 4
SH3
MH3
ILM
Diametro esterno del cambio 120 mm
Rapporto di riduzione 12:1
Caratteristiche tecniche
Maximum torsional backlash 9 arc.min
Rigidità torsionale 13 Nm/arcmin
Colore involucro Nero
Materiale involucro Alluminio nero anodizzato
Materiale albero C 45
Informazioni aggiuntive Durata effetto lubrificante
Durata in ore 30000 H a 100 rpm a 30 °C
Installazione Qualunque posizione
Rendimento 94 %
Forza radiale max Fr 1500 N a 100 rpm, forza applicata a media distanza dall'albero lento durante 30000 ore a 30 °C
Forza assiale max Fa 2100 N a 100 rpm, Durante 30000 ore a 30°C
Moment of inertia 2,56 kg.cm²
Coppia in uscita continua 260 Nm a 100 rpm a 30 °C
Coppia in uscita max 416 Nm a 100 rpm a 30 °C
Peso prodotto 8 kg
Input diameter 24,0 mm
Ambiente
Livello di rumore 65 dB a 1 m, senza carico
Grado di protezione IP IP54 shaft output:
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 21,500 cm
Confezione 1: larghezza 12,500 cm
Confezione 1: profondità 12,500 cm
Confezione 1: peso 7,080 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 45,000 cm
Confezione 2: larghezza 60,000 cm
Confezione 2: profondità 80,000 cm
Confezione 2: peso 37,500 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months