Schneider-Electric
 
GS2AH120 immagine - metel
GS2AH120
Manovra rotativa frontale esterna TeSys GS - rossa - per int.-sez. 30 A UL
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto TeSys
Gamma TeSys
Nome dispositivo GS2AH
Tipo prodotto Manovra rotativa
Compatibilità gamma TeSys TeSys GS GS1D
Tipo di manovra Frontale esterno
Colore leva di manovra Rosso
Colore piastra frontale Giallo
Caratteristiche tecniche
Handle positions O-I
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Con
Switch rated current 30 A
Norme di riferimento UL
CSA
Peso prodotto 0,2 kg
Ambiente
Grado di protezione NEMA NEMA 3R/12
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,5 cm
Confezione 1: larghezza 14 cm
Confezione 1: profondità 14 cm
Confezione 1: peso 221 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 7,1 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months