Soluzioni intuitive per il comando, la protezione e il monitoraggio dei vostri motori. Ovunque vi troviate nel mondo e qualsiasi prodotto TeSys scegliate fra contattori, interruttori, relè termici, ecc., potete contare sempre sull’affidabilità, la conformità agli standard internazionali, la facilità di ordinazione e l’assistenza all’installazione.
Catalogo FuPact
Italian
2024-07-15
Catalogo FuPact
Il presente documento contiene le informazioni relative all'offerta diinterruttori di manovra-sezionatori con fusibili da 32 a 1250AContiene le gamme FuPact ISFT, FuPact ISFL e la nuova gamma FuPact GS(che sostiusce FuPact INF)Grazie alle piastre dedicate, gli Interruttori di manovra-sezionatoriFupact si installano facilmente nei quadri di distribuzione del sistemaPrisma Plus.
Catalogue TeSys 2024 - Composants pour protection et commande de moteurs
French
2024-07-15
FuPacT Fusegear range from 32 to 1250A Catalog
English
2024-06-19
FuPacT Fusegear range from 32 to 1250A Catalog
FuPacT Fusegear range from 32 to 1250A Catalog - The source files are available under number 319E
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
English
2024-07-16
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system.
Istruzioni
FuPacT GS - Fusibili interruttore-sezionatore 1250 A - Istruzioni