Tipo di manovra
|
Lato destro esterno
Frontale esterno
|
Installazione
|
Piastra
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
750 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
8 kV
|
Potenza di impiego nominale in W
|
30 kW a 400 V
40 kW a 500 V
55 kW a 690 V
|
Potere di chiusura
|
630 A a 400 V AC-23B
|
Potere di interruzione
|
500 A a 400 V (AC-23B)
|
Tenuta ai cortocircuiti
|
10,6 kA
|
Durata meccanica
|
10000 cicli
|
Durata elettrica
|
1500 cicli AC-23A
1500 cicli DC-23A
300 cicli AC-23B
300 cicli DC-23B
|
Connessioni - morsetti
|
Circuito di potenza: morsetti di collegamento a dado10…25 mm²
|
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]
|
100 kA a 400 V con protezione tramite fusi gG
|
Coppia di serraggio
|
Circuito di potenza: 3,2 Nm
|