|
|
|
GV1L3
Blocco limitatore superiore TeSys GV2ME/GV2P
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Gamma prodotto
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di protezione
|
Tipo prodotto
|
Modulo limitatore di corrente
|
Compatibilità gamma
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Compatibilità prodotto
|
GV2RT
GV2ME
GV2P
GV2L
|
Funzione del modulo
|
Incremento potere di interruzione di un interruttore
|
Installazione
|
Sopra all'interruttore
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
32 A
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
63 A conforme a IEC 60947-1
|
Soglia di attivazione
|
1500 A
|
Potere di interruzione
|
<= 100 kA a seconda del dispositivo di protezione
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-1
|
Caratteristiche tecniche
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…25 mm² rigido
Morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…10 mm² rigido
Morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…25 mm² flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…10 mm² flessibile senza terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 1 1,5…16 mm² flessibile con terminazione cavo
Morsetti di fissaggio a vite 2 1,5…4 mm² flessibile con terminazione cavo
|
Coppia di serraggio
|
2,2 Nm
|
Peso prodotto
|
0,13 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
122,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
24
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,104 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|