Schneider-Electric
 
GV2DM107BD immagine - metel
GV2DM107BD
Avviatore combinato - TeSys GV2DM - 1,6...2,5 A - 24 V CA
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto TeSys Deca
Nome dispositivo GV2DM
Tipo prodotto Avviatore
Tipologia avviatore Senza inversione (1 senso di marcia)
Tipologia coordinamento Tipo 1
Numero di poli 3P
Categoria di utilizzazione AC-3
Potenza motore [kW] 0,75 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
0,75 kW a 440 V CA 50/60 Hz
1,1 kW a 440 V CA 50/60 Hz
1,1 kW a 500 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V CC
Corrente di sgancio magnetico 33,5 A
Caratteristiche tecniche
Composizione del dispositivo 1 blocco a combinazione GV2AF3
1 contattore a 3 poli
1 interruttore salavamotore tipo GV2ME
Campo di regolazione protezione termica 1,6…2,5 A
Potere di interruzione nominale Iq 50 kA a 400/415 V conforme a IEC 60947-4-1
Iq 50 kA a 440 V conforme a IEC 60947-4-1
Iq 50 kA a 500 V conforme a IEC 60947-4-1
Peso prodotto 0,596 kg
Altezza 176,4 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 99,6 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,5 cm
Confezione 1: larghezza 19,6 cm
Confezione 1: profondità 5,4 cm
Confezione 1: peso 600,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months