Motor Control Solutions for the North American Market Data Bulletin
Schneider Electric offers a wide range of solutions to meet your motor control and protection needs. This data bulletin contains information regarding the application of those solutions in the United States and Canada. Topics include wiring diagrams, combination starter construction types, motor starter line diagrams, Short Circuit Current Rating (SCCR) for components, selection tables, and circuit breaker catalog numbering systems.
Soluzioni intuitive per il comando, la protezione e il monitoraggio dei vostri motori. Ovunque vi troviate nel mondo e qualsiasi prodotto TeSys scegliate fra contattori, interruttori, relè termici, ecc., potete contare sempre sull’affidabilità, la conformità agli standard internazionali, la facilità di ordinazione e l’assistenza all’installazione.
TeSys GV e TeSys GB2- Interruttori automatici
Italian
2024-06-15
TeSys GV e TeSys GB2- Interruttori automatici
Gli interruttori automatici magneto-termici TeSys GV assicurano una soluzione affidabile ed efficiente per le seguenti funzioni: isolamento, protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi, comando manuale apertura-chiusura (on-off) dei motori da 0.06 a 250 kW. A seconda delle versioni sono conformi alle norme IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 e UL 60497-4-1, CSA 22.2 n° 60497-4-1. TeSys GB2 da 0,5 a 20 A (per apparecchiature e circutiti di controllo). Gli interruttori magneto-termici GB2 proteggono e isolano i circuiti di controllo delle apparecchiature industriali con bobine di contattori, trasformatori,… Proteggono e isolano i circuiti ausiliari monofase come elettrovalvole, freni elettronici e caricabatterie alimentati dalla tensione di controllo.
Istruzioni
GV2MEoo3, GV2RToo3 - Motor circuit breakers with connex terminals - Instruction sheet
Chinese,English
2024-07-15
LAD-31 Motor starter components - TeSys Quickfit Power
English
2024-06-15
Disegni tecnici
Thermal magnetic circuit-breakers with spring terminal connections Technical drawings