Schneider-Electric
 
GV2ME06K1BW3 immagine - metel
GV2ME06K1BW3
Avviatore diretto - TeSys GV2ME - 1...1,6 A - 24 Vcc
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys
Nome dispositivo GV2ME
Tipo prodotto Avviatore
Tipologia avviatore Senza inversione (1 senso di marcia)
Numero di poli 3P
Categoria di utilizzazione AC-3
AC-3e
Potenza motore [kW] 0,37 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
0,37 kW a 440 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 440 V CA 50/60 Hz
0,37 kW a 500 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 500 V CA 50/60 Hz
0,75 kW a 500 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 24 V CC
Corrente di sgancio magnetico 22,5 A
Caratteristiche tecniche
Composizione del dispositivo 1 contattore a 3 poli
1 interruttore salavamotore tipo GV2ME
1 blocco a combinazione GV2AF01
Tipologia coordinamento Tipo 1
Thermal protection adjustment range 1…1,6 A
Potere di interruzione 50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 400/415 V CA 50/60 Hz
50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 440 V CA 50/60 Hz
50 kA Iq conforme a IEC 60947-4-1 a 500 V CA 50/60 Hz
Peso prodotto 0,46 kg
Altezza 152 mm
Larghezza 45 mm
Profondità 87 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 15,5 cm
Confezione 1: profondità 8,5 cm
Confezione 1: peso 488,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 6,203 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months