Schneider-Electric
 
GV2ME22 immagine - metel
GV2ME22
Interruttore automatico magnetotermico GV2ME con controllo a pulsante e range regolazione protezione termica da 20 A a 25 A, 3P, connessione a vite
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma TeSys Deca
Nome prodotto TeSys GV2
TeSys Deca
Tipo prodotto Interruttore automatico
Nome dispositivo GV2ME
Applicazione Protezione motore
Tecnologia sganciatore Magnetotermico
Caratteristiche tecniche
Numero di poli 3P
Tipo di rete CA
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a IEC 60947-2
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
AC-3e conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza di rete 50/60 Hz conforme a IEC 60947-4-1
Tipologia fissaggio Guida DIN simmetrica 35 mm: agganciato
Pannello: avvitato (con piastra di adattamento)
Potenza motore in kW 11 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz
15 kW a 500 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione 50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
4 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
3 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione di servizio nominale [Ics] 100 % conforme a IEC 60947-2 a 230/240 V CA 50/60 Hz
40 % conforme a IEC 60947-2 a 400/415 V CA 50/60 Hz
50 % conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
75 % conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
75 % conforme a IEC 60947-2 a 690 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo Pulsante
Corrente nominale [In] 25 A
Campo di regolazione protezione termica 20…25 A conforme a IEC 60947-4-1
Corrente di sgancio magnetico 327 A
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 25 A conforme a IEC 60947-4-1
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-2
Sensibilità mancanza di fase Si conforme a IEC 60947-4-1
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-1 § 7-1-6
Dissipazione energia per polo 2,5 W
Durata meccanica 100000 cicli
Durata elettrica 100000 cicli per AC-3 a 415 V In
100000 cicli per AC-3e a 415 V In
Servizio nominale Continuo conforme a IEC 60947-4-1
Coppia di serraggio 1,7 Nm - su morsetto di fissaggio a vite
Larghezza 45 mm
Altezza 89 mm
Profondità 78,5 mm
Peso prodotto 0,26 kg
Colore Grigio scuro
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
"UKCA"
Grado di protezione IK IK04
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Tenuta climatica Conforme a IACS E10
Temperatura di stoccaggio -40…80 °C
Resistenza al fuoco 960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente -20…60 °C
Robustezza meccanica Urti: 30 Gn per 11 ms
Vibrazioni: 5 gn, 5...150 Hz
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,500 cm
Confezione 1: larghezza 8,500 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 287,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 24
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,129 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 384
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 122,064 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months