|
|
|
GV4AS487
Bobina MX 380..480 Vca - GV4
|
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 30, 2024
|
|
Fine fornitura standard dei servizi
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
MX
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Bobina di sgancio
|
Tensione di comando [Uc]
|
440...480 V CA 60 Hz
380...415 V CA 50 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
480 V conforme a IEC 60947-1
|
Soglia tensione di sgancio
|
0,7...1,1 Un failsafe opening
< 0,7 Un apertura possibile
|
Durata impulso
|
>= 20 ms
|
Installazione
|
Montaggio interno
|
Maximum inrush power in VA
|
6 VA
|
Maximum hold-in power consumption in VA
|
10 VA
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Tempo di funzionamento
|
< 50 ms
|
Connessioni / Morsetti
|
Terminali a molla 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
|
Lunghezza di spelatura fili
|
8 mm
|
Ambiente
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
64,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
13,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
680,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,601 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|