|
|
|
GV4AU027
Bobina MN 24 Vca/cc - GV4
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
MN
|
Tipo prodotto
|
Bobina di sgancio
|
Applicazione
|
Controllo
|
Compatibilità gamma
|
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
|
Tipo sganciatore voltmetrico
|
Sganciatore di minima tensione
|
Tensione di comando [Uc]
|
24 V CA 50/60 Hz
24 V CC
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
24 V conforme a IEC 60947-1
|
Soglia tensione di sgancio
|
< 0.35 Un failsafe opening
0,35...0,7 Un apertura possibile
0,85...1,1 Un abilitato alla chiusura
|
Installazione
|
Montaggio interno
|
Maximum inrush power in VA
|
7 VA
|
Maximum inrush power in W
|
2 W
|
Maximum hold-in power consumption in VA
|
7 VA
|
Maximum hold-in power consumption in W
|
2 W
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Tempo di funzionamento
|
< 50 ms
|
Connessioni / Morsetti
|
Terminali a molla 1 0,5…1,5 mm² - cable stiffness: flessibile senza estremità cavo
|
Lunghezza di spelatura fili
|
8 mm
|
Ambiente
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,35 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,636 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,81 cm
|
Confezione 1: peso
|
63,504 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
9 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
13 cm
|
Confezione 2: profondità
|
18,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
690 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
10
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,12 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|