Schneider-Electric
 
GV4PE115N immagine - metel
GV4PE115N
Interruttore salvamotore magnetotermico 115A 50kA Everlink
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto TeSys GV4
Gamma TeSys Deca
TeSys Deca
Nome dispositivo GV4PE
Nome prodotto TeSys GV4
TeSys Deca
Tipo prodotto Interruttore automatico
Applicazione Protezione motore
Tecnologia sganciatore Elettronico
Magnetotermico
Caratteristiche tecniche
Numero di poli 3P
Categoria di utilizzazione Categoria A conforme a IEC 60947-2
AC-3 conforme a IEC 60947-4-1
Posizione di funzionamento Qualunque posizione
Potenza motore in kW 37 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
45 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
55 kW a 400...415 V CA 50/60 Hz
45 kW a 500 V CA 50/60 Hz
55 kW a 500 V CA 50/60 Hz
75 kW a 500 V CA 50/60 Hz
75 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
90 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
110 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz
Potere di interruzione 100 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220...240 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380...415 V CA 50/60 Hz
50 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
15 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz
65 kA conforme a UL 60947 a 208Y/120 V CA 50/60 Hz
65 kA conforme a UL 60947 a 240 V CA 50/60 Hz
35 kA conforme a UL 60947 a 480Y/277 V CA 50/60 Hz
8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660...690 V CA 50/60 Hz
25 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz
18 kA conforme a UL 60947 a 600Y/347 V CA 50/60 Hz
Tipo di controllo Leva
Corrente nominale [In] 115 A
Corrente di sgancio magnetico 1955 A
Tensione nominale di impiego [Ue] 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Tensione nominale di isolamento [Ui] 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 115 A conforme a IEC 60947-4-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 8 kV conforme a IEC 60947-2
Dissipazione energia per polo 4,6 W
Durata meccanica 40000 cicli
Durata elettrica 10000 cicli per AC-3 a 440 V In/2
5000 cicli per AC-3 a 440 V In
Massima velocità operativa 25 cicli/h
Servizio nominale Continuo conforme a IEC 60947-4-1
Connessioni - morsetti Connettori EverLink per viti BTR (parte superiore) 1 cavi 1,5…70 mm² - solido
Connettori EverLink per viti BTR (parte superiore) 1 cavi 1,5…50 mm² - flessibile
Connettori EverLink per viti BTR (parte inferiore) 1 cavi 2,5…95 mm² - solido
Connettori EverLink per viti BTR (parte inferiore) 1 cavi 2,5…70 mm² - flessibile
Coppia di serraggio 9 Nm per cavo 16…95 mm²
5 Nm per cavo 1,5…10 mm²
Robustezza meccanica Vibrazioni: 2...13,2 Hz +/- 1 mm conforme a IEC 60068-2-6
Vibrazioni: 13,2...100 Hz 0,7 g conforme a IEC 60068-2-6
Urti: 11 ms 15 gn conforme a IEC 60068-2-27
Sensibilità mancanza di fase Si conforme a IEC 60947-4-1
Altezza 155 mm
Larghezza 81 mm
Profondità 116 mm
Peso prodotto 1,45 kg
Colore Grigio (RAL 7016)
Attitudine al sezionamento Si conforme a IEC 60947-1
Ambiente
Norme di riferimento CSA C22.2 No 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Certificazioni prodotto IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
Tenuta climatica Conforme a IACS E10
Grado di protezione IK IK07 conforme a CEI 62262
Grado di inquinamento 3
Grado di protezione IP IP40 conforme a CEI 60529
Temperatura di stoccaggio -50…85 °C
Resistenza al fuoco 960 °C conforme a IEC 60695-2-11
Altitudine di funzionamento 5000 m
Temperatura ambiente -25…70 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 16,8 cm
Confezione 1: larghezza 11,0 cm
Confezione 1: profondità 22,0 cm
Confezione 1: peso 1,67 kg
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 9,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months