Soluzioni intuitive per il comando, la protezione e il monitoraggio dei vostri motori. Ovunque vi troviate nel mondo e qualsiasi prodotto TeSys scegliate fra contattori, interruttori, relè termici, ecc., potete contare sempre sull’affidabilità, la conformità agli standard internazionali, la facilità di ordinazione e l’assistenza all’installazione.
Catalogue TeSys 2024 - Composants pour protection et commande de moteurs
French
2024-06-27
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
English
2024-06-27
TeSys - Catalog 2024 - Innovative and connected solutions for motor starters
Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system.
TeSys GV e TeSys GB2- Interruttori automatici
Italian
2024-06-15
TeSys GV e TeSys GB2- Interruttori automatici
Gli interruttori automatici magneto-termici TeSys GV assicurano una soluzione affidabile ed efficiente per le seguenti funzioni: isolamento, protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi, comando manuale apertura-chiusura (on-off) dei motori da 0.06 a 250 kW. A seconda delle versioni sono conformi alle norme IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 e UL 60497-4-1, CSA 22.2 n° 60497-4-1. TeSys GB2 da 0,5 a 20 A (per apparecchiature e circutiti di controllo). Gli interruttori magneto-termici GB2 proteggono e isolano i circuiti di controllo delle apparecchiature industriali con bobine di contattori, trasformatori,… Proteggono e isolano i circuiti ausiliari monofase come elettrovalvole, freni elettronici e caricabatterie alimentati dalla tensione di controllo.