Schneider-Electric
 
HMIPSOS752D1801 immagine - metel
HMIPSOS752D1801
S-Panel PC Optimized SSD 80GB W15 DC Win 8.1
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony iPC
Tipo prodotto Schermo multitouch
Nome processore Intel Atom E3827 dual core at 1,75 GHz
Tipo di chipset Intel Atom SoC
Slot liberi 1 Internal SATA HDD/SSD
1 CFast
Dimensioni display 15,6 pollici
Colore display 16777216 colori
Luminanza 300 cd/m²
Risoluzione in pixel 4096 x 4096
Tipo controllore video Intel HD Graphics
Sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 64 bitMultilingua
Pacchetto software EcoStruxture secure connect advisor annual subscription cyber security license not included
EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI license not included
EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA on configured offer only
EcoStruxure augmented operator advisor server augmented operator license not included
Caratteristiche tecniche
Numero di punti 5
Tipo di terminale Schermo touchscreen
Tipo memoria 4 GB RAM DDR3 interna
Unità di salvataggio dati 128 GB extension back side SSD 1500000 H mtbf
Proporzioni 16:9
Tipo display LED
Display TFT LCD a colori
Risoluzione display 1366 x 768 pixels WXGA
Ciclo di durata luce poster 50000 ore
Angolo visualizzazione orizzontale x verticale 150 x 140°
Schermo digitale Projected capacitive technology (PCT)
Tipo di raffreddamento Passivo
Fanless
Circuito watchdog temporizzatore 1…255 ms
Numero di slot 1 mini PCI Express full-size
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V DC +/- 20 %
100...240 V CA with additional adaptor HMIYPSOMAC1
Corrente nominale [In] 1,7 A
Robustezza meccanica Hardness anti-scratch 7H
Segnalazione locale Buzzer
LED (verde)on:
LED (arancione)stand-by:
Funzione disponibile Operate with water on screen
Larghezza 419,7 mm
Altezza 269 mm
Profondità 86 mm
Dimensioni foro 412,4 (+/- 0,7) x 261,7 (+/- 0,4)
Peso prodotto 3,9 kg
Dimensioni display 15" wide multi-touch
Tipo principale Optimised
Ambiente
Grado di protezione IP IP66 pannello frontale:
Certificazioni prodotto CE
C-Tick
AS/NZS
RCM
CCC
EAC
Norme di riferimento CSA C22.2 No 60950
IEC 61000-6-2
CISPR 11
UL 60950
IEC 61000-6-4
FCC Parte 15 classe A
IEC 60950
Comandi 2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
2006/95/EC - direttiva bassa tensione
Grado di inquinamento 2
Temperatura ambiente 0…55 °C SSD
0…55 °C Cfast card
0…45 °C HDD
0…45 °C Mini PCIe
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C
Umidità relativa 10…95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento 2000
Resistenza alle vibrazioni 1 gn (f = 5…500 Hz)HDD
2 gn (f = 5…500 Hz)SSD
2 gn (f = 5…500 Hz)Cfast card
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,2 cm
Confezione 1: larghezza 26,9 cm
Confezione 1: profondità 42,0 cm
Confezione 1: peso 4,0 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 6
Confezione 2: altezza 80 cm
Confezione 2: larghezza 105 cm
Confezione 2: profondità 125 cm
Confezione 2: peso 49 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi