Schneider-Electric
 
K1D012UCH immagine - metel
K1D012UCH
Commutatore a camme - 2 POLI - 90° - 12 A - per Ø22 MM
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony K
Tipo prodotto Interruttore camma completo
Nome componente K1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 12 A
Montaggio prodotto Montaggio frontale
Tipologia fissaggio Foro Ø 22 mm
Tipo testa di commutazione camma Con piastra anteriore 45 x 45 mm
Tipo di operatore Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
Chiusura a lucchetto manovra rotativa Senza
Presentazione legenda Con metallico legenda, 1 - 2 nero contrassegni
Funzione interruttore a camme Commutatore
Ritorno Senza
Posizione spento Senza posizione off
Numero di poli 2P
Posizioni di commutazione Destra: 30°
Sinistra: 330°
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Caratteristiche tecniche
Angolo di commutazione 30 °
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Potenza di impiego nominale in W 10500 W AC-21, 500...660 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 fase conforme a IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fase conforme a IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 fasi conforme a IEC 947-3
Corrente di esercizio nominale CA [Ie] 1,8 A a 690 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 947-3
2,8 A a 500 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 947-3
2,8 A a 690 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 947-3
3,3 A a 400 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 947-3
3,8 A a 500 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 947-3
4,6 A a 230 V AC-3 3 fasi conforme a IEC 947-3
4,8 A a 400 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 947-3
5,6 A a 230 V AC-23A 3 fasi conforme a IEC 947-3
1 A a 500 V AC-15 conforme a IEC 947-5-1
2 A a 400 V AC-15 conforme a IEC 947-5-1
3 A a 230 V AC-15 conforme a IEC 947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli AC-15
1000000 cicli AC-21
500000 cicli AC-23
500000 cicli AC-3
Maximum operating rate 2,5 cicli/m AC-21
2,5 cicli/m AC-23
2,5 cicli/m AC-3
8,333 cicli/m AC-15
Corrente di cortocircuito 10000 A
Protezione contro i cortocircuiti 16 A cartuccia fusibile, tipo gG
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 4 kV nella funzione di isolamento
6 kV conforme a IEC 947-1
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Apertura positiva Con
Collegamento elettrico Morsetti a vite prigioniera flessibile, capacità di serraggio: 2 x 1,5 mm²
Morsetti a vite prigioniera solido, capacità di serraggio: 1 x 2,5 mm²
Durata meccanica 1000000 cicli
Larghezza totale CAD 45 mm
Altezza totale CAD 50 mm
Profondità totale CAD 59 mm
Peso prodotto 0,16 kg
Ambiente
Norme IEC 60947-3 per Circuito di potenza
IEC 60947-5-1 per circuito di controllo
CENELEC EN 50013
Certificazioni prodotto CSA 240 V 3 hp 3 fasi 2 poli
UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 poli
CSA 240 V 1 hp 1 fase
UL 240 V 1 hp 3 fasi
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…55 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza agli shock 30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 536
Classe II
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,5 cm
Confezione 1: larghezza 6,5 cm
Confezione 1: profondità 11,0 cm
Confezione 1: peso 170,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 1,898 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months