Schneider-Electric
 
KBA40ZFUW immagine - metel
KBA40ZFUW
Canalis - Staffa di fissaggio universale per KBA - Bianca
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Canalis
Tipo prodotto Staffa
Compatibilità prodotto KBA
Montaggio disp. fissaggio Sospeso su asta filettata
Carico massimo 60 kg
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi Accessorio di fissaggio
Ambiente
Norme di riferimento IEC 61439-6
IEC 60439-2
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,2 cm
Confezione 1: larghezza 7,0 cm
Confezione 1: profondità 4,0 cm
Confezione 1: peso 35,0 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 4,0 cm
Confezione 2: larghezza 11,0 cm
Confezione 2: profondità 14,0 cm
Confezione 2: peso 850,0 g
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 3200
Confezione 3: altezza 77,0 cm
Confezione 3: larghezza 80,0 cm
Confezione 3: profondità 60,0 cm
Confezione 3: peso 122,052 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months