Schneider-Electric
 
KBB40ABG44T2W immagine - metel
KBB40ABG44T2W
Canalis - Unità di alim KBB - 40 A - montaggio a sx - 2 circuiti - compat DALI
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Canalis
Nome dispositivo KBB
Compatibilità prodotto Canalis KBB busbar trunking 25…40 A
Tipo prodotto Unità di alimentazione
Conductors material Alluminio
Corrente nominale di impiego [Ie] 40 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 230...400 V
Numero di circuiti 2
Polarità condotto sbarre 3L + N + PE
L + N + PE
Tipologia protezione Senza protezione
Tipo di controllo Controllo a distanza
Colore Bianco (RAL 9003)
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura fornita Chiusura di estremità
Installazione Sinistra
Installazione Con clip
Installazione Barra collettrice
Connessioni - morsetti Morsettiera - Pg 21 per 6…10 mm²
Larghezza 244 mm
Profondità 103,5 mm
Altezza 75,5 mm
Peso prodotto 400 g
Norme di riferimento IEC 61439-6
Ambiente
Grado di protezione IP IP55 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,55 cm
Confezione 1: larghezza 10,35 cm
Confezione 1: profondità 24,4 cm
Confezione 1: peso 600,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months