|
|
|
KBB40ZFU
Canalis - Staffa di fissaggio universale per KBB
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Tipo prodotto
|
Staffa
|
Compatibilità prodotto
|
KBB
|
Montaggio disp. fissaggio
|
Sospeso su asta filettata
|
Carico massimo
|
60 kg
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di fissaggio
|
Larghezza
|
55 mm
|
Profondità
|
22 mm
|
Altezza
|
70,5 mm
|
Peso prodotto
|
50 g
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
50,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
5,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
13,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
504,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 3
|
220
|
Confezione 3: altezza
|
18,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
24,500 cm
|
Confezione 3: profondità
|
38,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
11,573 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|