Schneider-Electric
 
KBC10DCB40 immagine - metel
KBC10DCB40
Canalis - Unità di derivazione - 10 A - Selezione fasi - 3L + N + PE
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Canalis
Tipo di offerta Classic
Control system
Tipo prodotto Connettore
Applicazione Illuminazione
Spine di derivazione
Compatibilità gamma Canalis KBA elemento rettilineo
Canalis KBB elemento rettilineo
Corrente nominale di impiego [Ie] 10 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue] 230...240 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Protocollo di comunicazione delle porte DALI
Polarità unità di derivazione 3L+N+PE
Tipo connettore unità di derivazione Con selezione della fase
Caratteristiche tecniche
Colore Crema (RAL 9001)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V
Tipologia protezione Senza protezione
Larghezza 1 m
Profondità 62 mm
Altezza 60 mm
Peso prodotto 65 g
Quantità per confezione Set da 10
Norme di riferimento EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
Ambiente
Grado di protezione IP IP55 conforming to CEI EN 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,200 cm
Confezione 1: larghezza 6,000 cm
Confezione 1: profondità 11,500 cm
Confezione 1: peso 87,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 12,500 cm
Confezione 2: larghezza 14,000 cm
Confezione 2: profondità 32,000 cm
Confezione 2: peso 880,000 g
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 300
Confezione 3: altezza 77,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 34,900 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months