Schneider-Electric
 
KBC16DCS101T immagine - metel
KBC16DCS101T
Canalis - Unità di derivaz. - 16 A - senza protez. - polarità fissa - L1+N+PE+T
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Canalis
Tipo di offerta Control system
Tipo prodotto Connettore
Applicazione Illuminazione
Spine di derivazione
Compatibilità gamma Canalis KBA elemento rettilineo
Canalis KBB elemento rettilineo
Corrente nominale di impiego [Ie] 16 A a 35 °C
Tensione nominale di esercizio [Ue] 230...240 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Protocollo di comunicazione delle porte DALI
KNX
Polarità unità di derivazione L1 + N + PE
Tipo connettore unità di derivazione Con polarità fissa
Colore bloccaggio derivazione Verde
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui] 690 V
Tipologia protezione Senza protezione
Collegamento elettrico Precablato con SO5Z1Z1-F - 5 1 mm² per 1 m lunghezza
Larghezza 55 mm
Profondità 12,5 mm
Altezza 42 mm
Peso prodotto 100 g
Quantità per confezione Set da 10
Norme di riferimento EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
Ambiente
Grado di protezione IP IP55 conforming to CEI EN 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,000 cm
Confezione 1: larghezza 5,000 cm
Confezione 1: profondità 6,000 cm
Confezione 1: peso 125,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 10,000 cm
Confezione 2: larghezza 15,000 cm
Confezione 2: profondità 39,000 cm
Confezione 2: peso 1,352 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 960
Confezione 3: altezza 74,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 136,800 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC
Contenuto di alogeni Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months