|
|
|
KBC1H38
Testa per commutatore
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony Serie K
|
Tipo prodotto
|
Testa funzionamento interruttore a camma
|
Nome componente
|
KAC
|
Compatibilità prodotto
|
Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm
|
Tipo testa di commutazione camma
|
Con piastra anteriore 45 x 45 mm
|
Tipo di operatore
|
Nero maniglia, lunghezza = 35 mm
|
Chiusura a lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Presentazione legenda
|
Con nero opaco legenda
|
Caratteristiche tecniche
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Codice compatibilità
|
KAC
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…55 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza agli shock
|
30 gn conforme a IEC 68-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (f = 10…150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
59,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
360
|
Confezione 2: altezza
|
76,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
26,240 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|