|
|
|
KBF3PZ
Manovra rotativa nera per TeSys Vario V5, V6
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
TeSys
|
Nome dispositivo
|
KBF3
|
Tipo prodotto
|
Manovra rotativa
|
Compatibilità prodotto
|
V6
V5
|
Colore leva di manovra
|
Nero
|
Caratteristiche tecniche
Colore piastra frontale
|
Nero
|
Lucchetto manovra rotativa
|
Senza
|
Marcatura
|
0 - 1
|
Tipo di fissaggio
|
Con 4 viti
|
Handle front plate dimension
|
90 x 90 mm
|
Altezza
|
90 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Peso prodotto
|
0,16 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
193 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,405 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Garanzia contrattuale
|
|