Schneider-Electric
 
KSA250DLC401 immagine - metel
KSA250DLC401
Angolare orizzontale 4 poli 250A
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Canalis
Nome prodotto KS
Nome dispositivo KSA
Tipo di offerta Classic
Tipo prodotto Gomito
Descrizione condotto sbarre Standard
Compatibilità prodotto Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Applicazione Cambio direzione
Conductors material Alluminio
Polarità condotto sbarre 3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [Ie] 250 A a 35 °C
Grado di protezione IP IP55 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di esercizio [Ue] 230...690 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Angolo di funzionamento 90 °
Tipo di cambio di direzione Direzione 1: curva a destra -
Direzione 2: curva a sinistra -
Colore Bianco (RAL 9001)
Tipo di dimensione Fisso
Caratteristiche tecniche
Lunghezza 165 mm A
165 mm B
Larghezza 54 mm
Altezza 146 mm
Peso prodotto 3,6 kg
Installazione Sul condotto
Installazione Qualunque posizione
Collegamento elettrico Contatto scorrevole
Installazione Con viti
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-6
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforming to CEI 62262
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 18,0 cm
Confezione 1: larghezza 22,5 cm
Confezione 1: profondità 27,0 cm
Confezione 1: peso 3,7 kg
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 59,0 cm
Confezione 2: larghezza 60,0 cm
Confezione 2: profondità 80,0 cm
Confezione 2: peso 73,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Sustainable packaging Yes
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni Prodotto privo di alogeni
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi