Schneider-Electric
 
KSA250DZCH41F immagine - metel
KSA250DZCH41F
Zeta orizzontale a sinistra 4 poli 250A taglia fuoco
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Canalis
Nome prodotto KS
Nome dispositivo KSA
Tipo di offerta Advanced
Tipo prodotto Gomito a zeta
Descrizione condotto sbarre Barriera antincendio su a misura (only one side)
Compatibilità prodotto Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Applicazione Cambio direzione
Conductors material Alluminio
Polarità condotto sbarre 3L + N + PE
Corrente nominale di impiego [Ie] 250 A a 35 °C
Grado di protezione IP IP55 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di esercizio [Ue] 230...690 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Angolo di funzionamento 90 °
Tipo di cambio di direzione Direzione 1: curva a destra - neutro a su
Direzione 2: curva a sinistra - neutro a su
Colore Bianco (RAL 9001)
Tipo di dimensione A misura
Lunghezza 200 mm A
700…1200 mm B
200 mm C
Caratteristiche tecniche
Larghezza 54 mm
Profondità 146 mm
Installazione Sul condotto
Collegamento elettrico Contatto scorrevole
Installazione Con viti
Norme di riferimento IEC 61439-1
IEC 61439-6
Ambiente
Grado di protezione IK IK08 conforming to CEI 62262
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 16,7 cm
Confezione 1: larghezza 86,4 cm
Confezione 1: profondità 139,0 cm
Confezione 1: peso 21,0 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi