|
|
|
KSA630ZJ4
Canalis - Blocco di giunzione - 630 A - ricambio
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Canalis
|
Nome prodotto
|
KS
|
Tipo prodotto
|
Giunzione meccanica ed elettrica
|
Compatibilità prodotto
|
KS
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
500 A
630 A
|
Tipo di offerta
|
Ricambio
|
Colore
|
Bianco (RAL 9001)
|
Caratteristiche tecniche
Applicazione
|
Medium power distribution
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
230...690 V
|
Tipo di controllo
|
Senza
|
Numero di circuiti
|
1
|
Polarità condotto sbarre
|
3L + N + PE
|
Larghezza
|
276 mm
|
Profondità
|
117 mm
|
Altezza
|
167 mm
|
Peso prodotto
|
4,35 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Grado di protezione IP
|
IP55 conforming to CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
16,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
27,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
4,3 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P06
|
Numero di unità per confezione 2
|
20
|
Confezione 2: altezza
|
50,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
134,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
WEEE
|
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
|
Contenuto di alogeni
|
Prodotto privo di alogeni
|
Garanzia contrattuale
|
|